Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Temperature field transmitter TMT162 with HART, FOUNDATION Fieldbus or Profibus communication

iTEMP TMT162 temperature transmitter

HART®, FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® temperature field transmitter with two universal sensor inputs suitable for use in hazardous areas and SIL 2

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    (Pt100) <= 0,1 K (HART, FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (HART, FF, PA)

Domeniu de aplicare

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes. The remote configurable transmitter transfers and monitors converted signals from RTD sensors and thermocouples as well as from resistance and voltage signals using selectively HART®, FOUNDATION Fieldbus™-, PROFIBUS® PA-communication. It visualizes the signals on its own backlit display. A field housing allows a direct connection in harsh process areas as well as in hygienic applications as option.

  • Universal input usable for resistance thermometer (RTD), thermocouple (TC), resistance thermometer (Ω), voltage transmitters (mV)

  • HART® protocol for converting various input signals to a scalable 4 to 20 mA analog output signal. Operating the transmitter using handheld terminals Field Xpert SFX350/370, field communicator 475 or remotely via PC

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Profile 3.02

  • Optional: stainless steel housing for hygienic or Ex d application

Avantaje

  • High reliability in harsh industrial environments due to dual compartment housing and compact, fully potted electronics

  • Backlit display with large measured value, bar graph and status condition indication

  • Diagnostics information according to NAMUR NE107

  • International approvals such as FM, CSA (IS, NI, XP and DIP) and ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d and dust ignition-proof); marine approval

  • SIL certification as per IEC 61508:2010

  • Galvanic isolation 2 kV (sensor input / current output)

Colecție Extended

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor