Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Enhanced safety in polymer production

Leakage detection in the Ziegler-Natta Process

For the highly exothermic polymerization reactions in the Ziegler-Natta process, precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and to ensure safety and efficiency of the process. Furthermore it is essential to avoid an undetected leakage in the thermowell, as this can be an enormous risk to life and limb for the operating personnel if the instrument were to be opened for maintenance.

Chemical plant ©Adobe Stock/Mulderphoto

Benefits

  • Second process seal: a special thermometer neck tube provides a second seal, preventing the toxic medium from penetrating the connection head.

  • Leakage signaling: the failure of the thermowell is reported to the control system via a pressure switch.

  • Easy maintenance: the thermometer assembly works with standard measuring inserts that can be regularly tested, calibrated or replaced.

The challenge

A proof test is crucial for safety-critical temperature measuring points per SIL standards, covering the temperature transmitter and measuring insert, but excludes thermowell integrity inspection. If the thermowell fails, the medium may enter the thermometer and rise into the connection head, posing a danger during proof tests. Regular thermowell inspections require system shutdowns and can still risk leaks, potentially needing plant evacuation.

Our solution

iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology addresses these challenges by providing a second process barrier and signaling thermowell failures.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil