Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Absolute and gauge pressure measurement

Pressure transducers for continuous measurement or pressure switches in liquids

Absolute and gauge pressure measurement
20 Produse
Filtrare X icon

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMC51
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMC51
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMC51B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMC71
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMC71
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMC71B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMP51
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMP51
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMP51B, PMP43
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Succesor
PMP63B

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMP55
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMP55
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMP51B, PMP43,
Sfaturi de întreținere

Absolute and gauge pressure measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About absolute and gauge pressure measurement

Absolute and gauge pressure continuous measurement or pressure switches provide the safe measurement of liquids and gases in various applications. Cerabar sensors and Ceraphant switches monitor reliably the level in food applications. The devices have various hygienic approvals. Also in the process industry with SIL and explosion protection certificates there is reliable measurement guaranteed. Check out the broad range of Cerabar and Ceraphant devices and click on the button below.

Absolute and gauge pressure measurement with ceramic or silicon cell or diaphragm seal offer the perfect fit for various applications in the process and hygienic industries. With the right sensor technology and fit for purpose devices Endress+Hauser offers pressure transducers with quick setup or even just plug & play which allows simple commissioning, reduces costs and saves time - be it a pressure switch or a pressure transmitter.

Absolute and gauge pressure measurement: Measuring Principle

Silicon cell: The operating pressure deflects the process isolating diaphragm and a fill fluid transfers the pressure to a resistance bridge (semiconductor technology). The pressure-dependent change in the bridge output voltage is measured and evaluated.

Pressure switch: The pressure switch opens or closes an electrical PNP contact when a certain set pressure has been reached. In addition, a 4 to 20mA output is available.

Benefits

  • Silicon cell: For process pressures up to 700bar (10,500psi), small flush-mount process connections, guaranteed overload resistance, minimal thermal effects
  • Diaphragm seal: Variety of special materials and process connections, process temperatures from-70 up to +400°C (-94 to +752°F)
  • Pressure switch: Function check and on-site information with LEDs and digital display, operation and visualization also possible via PC, stainless steel housing and lasered nameplate