Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Differential pressure flow measurement

Continuous flow measurement with differential pressure transmitters

Differential pressure flow measurement
10 Produse
Filtrare X icon

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMD55
Nume Differential pressure Deltabar PMD55
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMD55B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMD75
Nume Differential pressure Deltabar PMD75
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMD75B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului FMD77
Nume Differential pressure Deltabar FMD77
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMD78B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului FMD78
Nume Differential pressure Deltabar FMD78
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMD78B
Sfaturi de întreținere

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.

About differential pressure flow measurement

Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Pre-assembled pressure-tested valve blocks