Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Max. immersion length on request
up to 13.000,00 mm (511,81'')
Domeniu de aplicare
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
Avantaje
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
Clipuri video
Colecție Xpert
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
Informaţii tehnice (TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimally invasive, flexible TC multipoint thermometer for petrochemical
and chemical applicationsEN RO 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Limbă:
Engleză
Versiune:
25/09/2023
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
TI01298TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Termometru multipunct TC, minim invaziv şi flexibil, pentru aplicaţii
petrochimice şi chimiceEN RO 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Limbă:
Română
Versiune:
28/09/2023
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
BA01705TRO_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RO 25/07/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
25/07/2022
Dimensiune fişier:
493.5 KB
Nume fişier:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
TMS21
Termometre RTD/TC
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC sau
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN RO 27/12/2021Limbă:
Română
Versiune:
27/12/2021
Dimensiune fişier:
496.6 KB
Nume fişier:
XA02759TRO_0121-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publicaţie)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Limbă:
Germană
Versiune:
17/09/2018
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLimbă:
Germană
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
38.5 MB
Nume fişier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Limbă:
Engleză
Versiune:
30/11/2023
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLimbă:
Engleză
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
39 MB
Nume fişier:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Limbă:
Germană
Versiune:
09/01/2024
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-