Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-200 °C ... 250 °C
(-328 °F ... 482 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 160 bar
(Vacuum ... 2320 psi) -
Min. conductivity of medium
20 µS/cm
Domeniu de aplicare
The 11961Z is a highly resistant probe for applications with aggressive medium thanks to corrosion-resistant materials for rod and insulation. It can be used in steam boilers thanks to ceramic insulation resistant to steam and hot water.
For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0, or pump protection in pipes and two-point control.
Process connection: Thread
Measuring range: 100 to 2,000mm (5.9 to 78.7")
Temperature: -200 to +250°C (-328 to 482°F)
Pressure: -1 to +160bar (-15 to +2,320psi)
Components: Transmitter FTW325
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Avantaje
Safe and reliable measurement even in aggressive medium thanks to corrosion-resistant materials for rod and insulation
Can be used in steam boilers thanks to ceramic insulation resistant to steam and hot water
Can be deployed particularly with high pressure or vacuum
Probe can be shortened as required
Selecţie Lean
-
Produse clasice
- Fiabile, robuste și ușor de întreținut
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Rod Probe 11961Z Technical Information
Rod probe for use in conductive liquids
EN RO 10/08/201801/06/201012/10/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
10/08/2018
Dimensiune fişier:
367.1 KB
Nume fişier:
TI00325FEN_1318.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Einstabsonde 11961Z Betriebsanleitung
Teilisolierte Stabsonde zum Einsatz in leitfähigen Flüssigkeiten
Partially insulated rod probe for use in conductive liquidsEN RO 09/08/201801/06/201012/10/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
09/08/2018
Dimensiune fişier:
324.5 KB
Nume fişier:
KA00241FA6_1318.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety Instructions Probes and electronic inserts
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC/IIB T6
PTB 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN RO 01/01/2002Limbă:
Engleză
Versiune:
01/01/2002
Dimensiune fişier:
250.9 KB
Nume fişier:
XA080FA3.PDF
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety Instructions Probes 11961Z, 21561Z
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6, EEx ia IIB T6
PTB 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN RO 01/02/2000Limbă:
Engleză
Versiune:
01/02/2000
Dimensiune fişier:
155.7 KB
Nume fişier:
XA083FA3.PDF
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Limbă:
Engleză
Versiune:
13/09/2021
Dimensiune fişier:
403.2 KB
Nume fişier:
XA02618FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Detectarea limitei conductive 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN RO 07/06/202129/08/201601/08/2002Limbă:
Română
Versiune:
07/06/2021
Dimensiune fişier:
411.2 KB
Nume fişier:
XA00197FRO_1421.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety Instructions Probes and electronic inserts
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6, EEx ia IIB T6
PBT 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN RO 01/01/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
01/01/2004
Dimensiune fişier:
501.3 KB
Nume fişier:
Xa024fa3.PDF
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Limbă:
Engleză
Versiune:
27/08/2024
Dimensiune fişier:
13.4 MB
Nume fişier:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Declaraţie UE
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Declaration number: EU_01077_01.22EN RO 31/08/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
31/08/2022
Dimensiune fişier:
997.8 KB
Nume fişier:
EU_01077_01.22.pdf
-
-
-
Declaraţie UE
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Declaration number: TÜV02ATEX1951XEN RO 14/01/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
14/01/2021
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
EG_02 050-f.pdf
-