Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Nivotester FTW325 - Conductive point level

Conductive
Point level switch
Nivotester FTW325

Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor

FTW325
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Min. density of medium

    min. 10 uS

Domeniu de aplicare

The Nivotester FTW325 is a point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor. It has a compact housing for easy series mounting on a standard DIN rail in the cabinet.

For point level detection in tanks for liquids also for hazardous areas. Overfill prevention for tanks with flammable or non-flammable water-polluting liquids. Pump dry running protection.

  • Mounting: Standard rails in cabinet

  • Two-point control and point level detection

  • Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • International explosion protection certificates

Avantaje

  • Cost-effective point level switch for conductive liquids

  • Intrinsically safe signal circuit EEx ia IIC for using sensors in hazardous areas

  • Line monitoring up to the sensor

  • Configurable sensitivity range

  • Alarm relay can be switched as second level relay (SPDT)

  • Easy wiring thanks to pluggable terminal blocks

Selecţie Lean

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor