Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Innovative non-invasive temperature measurement for hydrogen

The right solution for small pipe dimensions

Hydrogen refueling stations are essential to create the infrastructure for the use of fuel cell vehicles. Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling and the usual containers only allow a temperature of approx. +65 °C (+149 °F), temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.

Hydrogen refueling station ©Adobe Stock/scharfsinn86

Benefits

  • Accurate and quick temperature measurement

  • Reduced or eliminated risk of leakages

  • Easy installation without opening of the process

  • Availability of different communication protocols

The challenge

In hydrogen refueling stations, compressed hydrogen is typically distributed in very small pipelines. A temperature measurement with a thermowell is not possible in these dimensions. Therefore, sensors directly in contact with the process are often used, inserted via T-shaped high-pressure fittings. Due to the short installation length, the sensor usually measures the temperature of the fitting, not the medium, leading to measurement errors and potential leakage risks.

Our solution

The innovative design of the non-invasive temperature sensor iTHERM SurfaceLine TM611 allows adaptation to the small pipe dimensions and accurately and quickly measures the process temperature in the hydrogen pipeline, achieving improved measurement results.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil