Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Overfill Prevention System SOP300 Cabinet

Overfill Prevention System SOP300

For reliable and secure tank overfill prevention

SOP300
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Domeniu de aplicare

The Overfill Prevention System complies with API2350 and WHG. It works as automatic or manual system and can detect signals for overflow, pump protection and leakage in the base of the tank and issue alarms. If a defined level is overshot/undershot, or if a leak is detected, the system automatically activates signaling elements and outputs relevant messages on a display. The system is designed for up to 128 tanks and has an automated proof-test sequence. A report can be created and exported.

The Overfill Prevention System has been designed as a safety function for the monitoring of critical levels (HH, H, L, LL) in tanks. It is also possible to monitor leaks in tanks and tank pipes in the tank basin. Appropriate sensors must be used for monitoring. The Overfill Prevention System must be installed in a safe environment (not in hazardous areas or Ex zones). We recommend that you install the Overfill Prevention System in a dry, air-conditioned room.

Avantaje

  • High level of confidence and reliability thanks to a fully independent solution in accordance with API2350.

  • A safe investment, as the solution is modular, scalable and extensible.

  • Integrated, automated proof testing shortens the time for commissioning and maintenance.

  • Detailed warnings and alarms help users to make quick decisions and take immediate action.

  • Seamless integration into monitoring systems for remote monitoring via standard interfaces such as Modbus TCP.

  • Reduced engineering and commissioning time and lower maintenance costs.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil