Specificaţii pe scurt
-
Input
3 versions:
4 Channel; 12 Channel; 20 Channel
With following possible protocols:
Modbus RS485; V1; WM550;
Tokyo Keiso FW9000; Varec
Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf
BPM; Scientific Instruments;
Modbus Ethernet -
Output
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
Domeniu de aplicare
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
Avantaje
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures
Colecție Xpert
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 09/12/202114/07/202113/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
09/12/2021
Dimensiune fişier:
765.8 KB
Nume fişier:
TI01150GEN_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
DCC Communications ConfigurationEN RO 19/06/202311/02/202213/02/201910/01/201808/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
3.1 MB
Nume fişier:
BA01292GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Configuration ManualEN RO 19/06/202329/09/202211/02/202213/02/201908/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
7.7 MB
Nume fişier:
BA01291GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Web Client System Operation
EN RO 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
BA01297GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Installation manualEN RO 19/06/202310/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
758.9 KB
Nume fişier:
BA01290GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
OPC Tank Data ServerEN RO 19/06/202314/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
BA01289GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Redundancy ManualEN RO 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
1 MB
Nume fişier:
BA01296GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Local display Operation manual
EN RO 15/05/202419/06/202310/02/202213/02/201908/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
15/05/2024
Dimensiune fişier:
4.3 MB
Nume fişier:
BA01288GEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Input board, output board
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN RO 16/10/202027/01/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
16/10/2020
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
EA01242GA2_0220.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Tankvision Multi Scan NXA83/NXA83B Special Documentation
Technical documentation resources information
Limbă:
Engleză
Versiune:
16/10/2017
Dimensiune fişier:
136 KB
Nume fişier:
SD02118GEN_0117.pdf
-