Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
product picture of the process gas analyzer SFDS

SFDS
process gas analyzer

Analyzer system for reliable monitoring of smoldering fires

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    +5 °C ... +40 °C
    +5 °C ... +50 °C
    Integrated air conditioner

Domeniu de aplicare

The SFDS is a continuous measurement analyzer system for monitoring carbon monoxide in applications with high dust content. The extractive measurement of the components CO and O2 enables early detection of smoldering fires and timely initiation of fire-fighting measures. The ATEX-certified system components allow for reliable monitoring in dust Ex areas (ATEX zones 20, 21 and 22). Unlike with optical systems that measure the surface, deeper-lying embers can also be detected.

  • Early detection of smoldering fires


Device properties:

  • Early CO detection through continuous monitoring

  • Application-specific gas sampling with integrated backflush

  • Measurement point switchover for up to four sampling points

  • Gas sampling using heated sample gas line for ATEX zones 21/22, gas sampling unit for zones 20/21/22

  • Setup of analyzer cabinet in Ex-free areas

  • Pre-configured complete system for easy commissioning

Avantaje

  • Risk minimization thanks to early detection of smoldering fires – protects your capital equipment

  • Long system uptime thanks to high gas sampling quality due to integrated backflush

  • Uninterrupted gas sampling possible in ATEX zones 20, 21 and 22

  • Low operating costs due to long service and test gas intervals and low consumption

  • Cost efficient with only one analyzer for up to four sampling points

  • Industry-proven S700 analyzers are the heart of the system

Colecție Xpert

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products