Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Unifit CPA442 - Hygienic assembly for pH/ORP sensors

Process assembly
Unifit CPA442

Hygienic assembly for the life sciences, food & beverage industries

CPA442
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    max. 140°C

  • Process pressure

    max. 10bar

Domeniu de aplicare

The Unifit CPA442 process assembly is the simple solution for pH/ORP or oxygen measurement in tanks and pipelines of hygienic and sterile applications. Unifit is designed for inline cleaning and sterilization according to EHEDG and 3A criteria. You can be absolutely sure that your high-quality products are never contaminated but always completely safe.

Unifit CPA442 is intended for permanent installation in tanks and pipework in:

  • Food and beverage

  • Life sciences

  • Water treatment

  • Chemicals

It is suitable for use with pressures of up to 12 bar (stainless steel).

Avantaje

  • Certified hygienic design: Complies with 3A standard 74-05 and the criteria of EHEDG Class I

  • No contamination thanks to leak-tight, built-in electrode seal (molded seal)

  • Electropolished surface prevents build-up of residues (Ra=0.38 µm or 0.76 µm)

  • Suitable for CIP and SIP

  • Flexible adaptation to all applications by various hygienic process connections and flanges

Predecesor

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil