Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Smartec CLD134 is a hygienic conductivity system ensuring the highest process safety and quality.

Conductivity compact device
Smartec CLD134

Toroidal conductivity measuring system for hygienic and sterile applications

CLD134
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measuring range

    100 µS/cm to 2000 mS/cm
    Cell constant k : 6.3 1/cm

  • Process temperature

    Max. 125 °C (max. 257 °F)
    For sterilization: up to 150 °C for max. 60 min
    (up to 302 °F for max. 60 min)

  • Process pressure

    12 bar abs up to 90 °C
    (174 psi abs up to 194 °F)

Domeniu de aplicare

Smartec CLD134 is a measuring system for inductive conductivity in the food & beverage and life sciences industries. The combination of a transmitter and a sensor is interference-free and especially easy-to-use. It meets the highest hygienic and sterile demands thanks to its food-grade virgin PEEK body, its jointless and creviceless design and its hygienic certificates. Smartec CLD134 is therefore the ideal package to ensure the highest safety and quality of your products and processes.

The hygienic Smartec CLD134 measures toroidal conductivity in food & beverage and life science applications:

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

  • Control of CIP processes in the return channel

  • Concentration control in remaking of CIP cleaning agents

  • Product monitoring in pipe systems, bottling plants, quality assurance

  • Leakage monitoring

It features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Avantaje

  • Unique hygienic design avoids recontamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic and sterile applications

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Durable thanks to encapsulated, jointless design

Clipuri video

Colecție Extended

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor