Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Sludge level bundle for mining, minerals and metals

Complete ultrasonic bed level measuring point

Proven solution for standard applications in mining, minerals and metals

71539356
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Preţ după configurare în coş

Beneficii pe scurt

  • The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.

  • Smooth and robust measurements

    Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.

  • Simple commissioning

    Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.

  • Comfortable operation

    The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.

  • Optimal adaptation to your process requirements

    The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.

Pachet în detaliu

Components of the sludge level measuring point

Componente şi preconfigurări

  • Fixări

    Pentru a asigura compatibilitatea componentelor între ele, au fost create anumite fixări. Parametrii de deschidere vă oferă libertate pentru configurarea individuală.

    Componentele pot fi configurate în cadrul pachetului din coş
  • Componente
    Turbimax CUS71D provides real-time data for sedimentation processes in all industries.
    1

    Ultrasonic interface sensor
    Turbimax CUS71D

    Fixări:
    CUS71D- _ 2A
    Senzor versiune
    2
    Cu stergator
    Lungime cablu:
    A
    15m (48 ft), cu terminale
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixări:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixări:
    CYA112-AA _ _ A
    Certificare:
    A
    Fara
    Teava de imersie:
    A
    Standard
    Adaptor senzor:
    A
    G1
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixări:
    CYH112-A _ _ _ _ _ _
    Certificare:
    A
    Fara
  • 5

    Weather protection cover CYY101

    Fixări:
    CYY101-A
    Versiune:
    A
    Otel inox 1.4301, 320x300x270mm
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil