Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).
Paddle switch measurement: Measuring Principle
The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.
Benefits
Measuring principle for simple applications
No calibration required
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .