Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+536 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Domeniu de aplicare
Liquiphant FTL64 has a strong focus on high temperature applications and simplicity with easy proof testing, reliability and safety (SIL) with compliance to IEC 61508, API 2350 and WHG. The vibronic device is determined for a safe and active measuring technology in applications with high temperatures and want a reliable and proven point level detection for tank overfill protection and pump dry run protection. The FTL64 is easy to use, has a digital connection and gives a real-time data at hand.
Point level switch with extension tube for pumpable liquids
Process temperature: -60 °C to +280°C (PFA coated: up to 230°C)
Process pressure: -1 to +100bar (PFA coated: up to 40bar)
Ambient temperature: -60 to +70°C
Viscosity up to 10,000mm2/s (cSt)
Optional PFA coating for aggressive media
Process connections: threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Avantaje
Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology
Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)
Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the SmartBlue-App or via a test button or magnetic pin from outside. Via digital communication you can initiate the device for a fast and easy testing of the safety loop.
Heartbeat Technology allows safe, continuous diagnostics and a simple verification, without process interruption
Centralized asset management with easy online access to all device information thanks to digital communication
Second line of defense to protect the environment
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN RO 31/03/202503/06/202430/11/202328/02/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
31/03/2025
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
TI01663FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Liquiphant FTL64
Vibronic
EN RO 30/09/202302/05/202230/11/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2023
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
TI01540FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Liquiphant FTL64
Vibronic
EN RO 30/09/202302/05/202230/11/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2023
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
BA02037FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN RO 31/03/202503/06/202430/11/202328/02/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
31/03/2025
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
BA02215FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
FTL64 HART
Vibronic
EN RO 28/02/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
28/02/2022
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
GP01186FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Liquiphant FTL64
Vibronic
EN RO 30/09/202302/05/202230/11/2020Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2023
Dimensiune fişier:
1 MB
Nume fişier:
KA01480FRO_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Liquiphant FTL64
Vibronic
HARTEN RO 03/06/202430/11/202328/02/2022Limbă:
Română
Versiune:
03/06/2024
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
KA01559FRO_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Fork protection Marine application
Liquiphant
EN RO 30/09/202431/01/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
30/09/2024
Dimensiune fişier:
486.8 KB
Nume fişier:
EA01463FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN RO 28/03/202520/02/202325/05/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
28/03/2025
Dimensiune fişier:
465.5 KB
Nume fişier:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN RO 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
11/09/2023
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-