Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Process temperature-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium10 µS/cm
Conductive level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Conductive switches provide simple and safe point level detection in conductive liquids. Liquipoint suites for a wide range of applications. There is no calibration required and there are no moving parts in the tank - long service life, reliable operation with no wear or blockages. Check out the broad range of conductive level devices and click on the button below.
Conductive point level detection with Liquipoint performs well from secure inventories (minimum quantity) applications and avoidance of tank overflow through to two-point and multi-point-control (pump control).
Conductive measurement: Measuring Principle
The resistance between two measuring electrodes changes by the presence or absence of a medium. In single-rod probes, the electrically conductive tank wall serves as a counter electrode.
Benefits
Multipoint detection with one process connection
Simple instrumentation
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .