Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
std_productprofile_product_usp_34675_1508941655. Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.
Sensor features
Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.
AlSi10Mg, coated; carbon steel with protective coating
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminum
Degree of protection
Compact version: IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Inputs
Status input
Digital communication
HART PROFIBUS PA/DP
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, cCSAus
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
66 de piese de schimb & de accesorii
66 de piese de schimb
66 de accesorii
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Power supply
Număr desen
Cod de comandă
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Power supply
Număr desen
Cod de comandă
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Power supply
Număr desen
Cod de comandă
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Power supply
Număr desen
Cod de comandă
F
71039468
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106079
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039448
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106081
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039450
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106080
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039449
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
B
71039446
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71039473
Kit commodul current/frequency out Ex
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/freq.out HE EX
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71039474
Kit I/O Profibus PA Ex
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
I/O module
Număr desen
Cod de comandă
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Display
Număr desen
Cod de comandă
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Display
Număr desen
Cod de comandă
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Electronic
Număr desen
Cod de comandă
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Terminals
Număr desen
Cod de comandă
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Terminals
Număr desen
Cod de comandă
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Memory
Număr desen
Cod de comandă
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Cover
Număr desen
Cod de comandă
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Cover
Număr desen
Cod de comandă
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Cover
Număr desen
Cod de comandă
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Cover
Număr desen
Cod de comandă
26
50094038
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
50096840
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
50098037
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Connection (electrical)
Număr desen
Cod de comandă
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Fixing
Număr desen
Cod de comandă
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Sealing
Număr desen
Cod de comandă
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Sealing
Număr desen
Cod de comandă
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Sealing
Număr desen
Cod de comandă
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Sealing
Număr desen
Cod de comandă
23
50098024
Promag 50, transmitter
further parts
Cod de comandă
50XXX-
Grounding cable kit, Promag L/W/P/S/E
further parts
Cod de comandă
DK5GC-
Promag, grounding disc/protection disc
further parts
Cod de comandă
DK5GD-
Serviceinterface FXA193
further parts
Cod de comandă
FXA193-
Sensor cable set, Promag
Cod de comandă
DK5019-
Transmitter Promag, mounting set
Cod de comandă
DK5WM-
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .