Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
HAW568 Surge protective device for installation in the field device

HAW568 surge protective device

Surge protective device for installation in the field device for power supply and communication signals (specified for Chinese market)

HAW568
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Acest produs nu este disponibil în această regiune.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați partenerul de vânzări Endress+Hauser.

Domeniu de aplicare

The HAW568 surge protective device is used to protect electronic components in field devices from being destroyed. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines of Field buses and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the electronic component to be protected is not affected as, using the impedance-free connection of the protection unit, interference voltage drops cannot be introduced.

  • Surge protective devices are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or system-generated overvoltage surges

  • HAW568 units are primarily used in process automation and measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry

  • Compact device for the protection of signal/communication cables or for the simultaneous protection of signal, communication and power supply cables

Avantaje

  • Increased plant availability in the field of process automation, as the electronic components are protected

  • Easy and space-saving direct mounting for installation in field devices

  • Optional available with SIL3

  • Parallel connection reduces resistance in the loop (screw-in version)

  • No additional cable entry required for lead-through version