Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
product picture of the process gas analyzer MKAS

MKAS
process gas analyzer

The flexible analyzer system for process- and emission-measurement applications

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

Domeniu de aplicare

The MKAS gas analyzer system is used to measure a wide variety of exhaust gas parameters. The MKAS can be individually configured to suit the application-specific requirements. Whether used as a continuous emission monitoring system (CEMS) or as a process gas analyzer system (PGA), the individual system components can be precisely tailored to customer requirements. MKAS is available in a standard size or as a space-saving compact version.

  • Measurements in raw or clean gas

  • Measurements in process gases

  • Emissions monitoring, compliant with current EU directives


Device properties:

  • Analyzers and measured parameters can be retrofitted at any time

  • Available in a standard size or as a space-saving compact version

  • Meets the requirements for an automated measurement system (AMS) according to EU standards

  • Sample gas bypass for very short response times

  • Matches specific demands even for highly dusty process applications and ATEX applications

Avantaje

  • Customizable to the measuring task thanks to the modular design

  • Proven system components ensures high reliability

  • Comprehensive service packages available (incl. installation and commissioning)

  • Various type of cold-xtractive or hot-extractive analyzers can be combined in a MKAS together with DAS, NOx Converter, etc

Colecție Xpert

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products