Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Liquisys COM253 is a compact field transmitter for dissolved oxygen measurement.

Dissolved oxygen transmitter
Liquisys COM253

Compact field device for water, wastewater, utilities and fish farming

COM253
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Input

    1-channel transmitter.

  • Output / communication

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

Domeniu de aplicare

Liquisys COM253 is a standard transmitter for use with COS41 and COS61 oxygen sensors. It improves your operational safety thanks to continuous plausibility, process and sensor checks. Select from numerous hardware and software modules, such as relays or fieldbus communication, to adapt it exactly to your measuring task. This modularity also allows you to upgrade the transmitter at any time. A simple menu and calibration make configuration and operation fast and easy.

The Liquisys COM253 transmitter works with Oxymax COS41 and Oxymax COS61 dissolved oxygen sensors in environmental applications, such as:

  • O2 control in the aeration basin

  • O2 control and monitoring of drinking water

  • Surface water monitoring

  • Process water treatment and monitoring

  • O2 control in fish farming for optimum growth conditions

Liquisys COM253 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Avantaje

  • More operational safety: Continuous process check system, customized alarm configuration, calibration plausibility check.

  • Reliable oxygen control: Current input for flow rate monitoring with controller shut off or for feedforward control.

  • Easy to operate and service: Simple single-point calibration in air, air-saturated water or in the medium, direct access for manual contact control.

  • Reduced maintenance: Automatic cleaning function (with Chemoclean) triggered by alarm or limit switch.

  • Fit for every application: Numerous extensions, e.g. P(ID) controller, timer, etc., allow for flexible adaption to all processes.

Predecesor

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil